Pubblica i tuoi prodotti
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    Voce di capitolato
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000102691
    • Famiglia di prodottoWater management
    • Gruppo di famigliaComplementary parts water management
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-03-23
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)43
    • Larghezza (mm)90
    • Profondità (mm)25
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.28
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_70
    • Descrizione Uniclass 2015Power supply products

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa