Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    Archiviato

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000102701
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaShelves
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)45
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)110
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)1.54
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom shelves