Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010
CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    CAMPUS Trap cover for row urinal ZCMPX0010

    Siphon coverplate for trough urinal CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1,5 mm. To cover the Siphon under the trough urinal.
    Voce di capitolato
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000102739
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaComplementary parts urinals / wc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)365
    • Larghezza (mm)340
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descrizione Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa