Pubblica i tuoi prodotti
Mirror M501HD
Mirror M501HD

    Mirror M501HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, mirror surface tilted towards user, six visible fixation points, includes. stainless steel screws and dowels. Dimensions 460 x 528 x 62 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000103195
    • Famiglia di prodottoPrison units
    • Gruppo di famigliaMirrors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)528
    • Larghezza (mm)460
    • Profondità (mm)62
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inAustria
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)2.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Specchi
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa