Pubblica i tuoi prodotti
MEDIUS towel arm MEDX004HP
MEDIUS towel arm MEDX004HP

    MEDIUS towel arm MEDX004HP

    Towel arm for wall mounting, 304 stainless steel, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 238 x 54 x 70 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      70.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      238.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000106247
    • Famiglia di prodottoRes. Bath. Accessories
    • Gruppo di famigliaTowel & rob holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)238
    • Profondità (mm)70
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Descrizione Uniclass 2015Towel rails

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa