Pubblica i tuoi prodotti
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, square glass cup, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 340 x 135 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000106353
    • Famiglia di prodottoRes. Bath. Accessories
    • Gruppo di famigliaToilet brush holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)340
    • Larghezza (mm)147
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet brush holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa