Pubblica i tuoi prodotti
CUBUS soap tray CUBX007HP
CUBUS soap tray CUBX007HP

    CUBUS soap tray CUBX007HP

    Soap dish for wall mounting, 304 stainless steel, glass dish, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 54 x 135 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000106357
    • Famiglia di prodottoRes. Bath. Accessories
    • Gruppo di famigliaTumbler & soap holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)147
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.58
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dishes

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa