Pubblica i tuoi prodotti
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2000106359
    • Famiglia di prodottoRes. Bath. Accessories
    • Gruppo di famigliaTowel & rob holder
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-09-06
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)54
    • Larghezza (mm)54
    • Profondità (mm)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)0.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
    • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa