Pubblica i tuoi prodotti
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030002104
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWC-roll holders
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-02-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)610
    • Larghezza (mm)145
    • Profondità (mm)144
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)4.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Descrizione Uniclass 2015Toilet roll holders

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa