Pubblica i tuoi prodotti
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137
AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals CMPX137

    AQUAFIX urinal installation frame for waterfree urinals, self-supporting powder coated steel frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height adjustable fastening of objects and outlet mount, premounted for Franke urinal CMPX538WF, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection, fixing material and mounting instruction. Dimensions 525 x 1120 mm (W x H)
    Voce di capitolato
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinal
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Type of mixing      No mixing
      Height adjustment      200.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030020070
    • Famiglia di prodottoInstallation units
    • Gruppo di famigliaInstallation units urinals
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1120
    • Larghezza (mm)525
    • Profondità (mm)135
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)8.65
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Descrizione Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa