Pubblica i tuoi prodotti
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006
Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    Installation element for wall-mounted toilet bowl AQFX0006

    AQUAFIX installation element for wall-mounted toilet bowl, with wall-installation cistern. Self-supporting, powder coated steel-frame construction, TÜV tested, for individual mounting for dry-wall lining. Concealed toilet cistern with water condensation insulation, with dual-volume flushing (7,5-4,5 l or 4-2 l) or Start/Stop flushing, triggering function transferred via flexible pressure spirals, charge valve noise group I, mounting bracket 4-fold adjustable for toilet-connecting elbow DN 90 / DN 100, complete with flexible connecting hose, toilet-connecting elbow, retaining bolts for toilet, building protection and fastening material. Dimensions 450 x 1120 mm (W x H)
    Voce di capitolato
    • Overall depth      155.00 mm
      Overall height      1,120.00 mm
      Overall width      450.00 mm
      Type of mounting     Wall and floor mounting
      Application      WC
      Outlet size      DN 100
      Type     Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing     No mixing
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030020126
    • Famiglia di prodottoInstallation units
    • Gruppo di famigliaInstallation units wc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-07-25
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1120
    • Larghezza (mm)450
    • Profondità (mm)155
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)12.825
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - installazioni
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Codice UNSPSC3018
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Descrizione Uniclass 2015WC cisterns
    • Codice CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa