Pubblica i tuoi prodotti
Row urinal connector piece ZCMPX0002
Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Row urinal connector piece ZCMPX0002

    Connector for urinal slabs CMPX551GE until CMPX555GE made of stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. For covering the joint of urinal slab combinations.
    Voce di capitolato
    • quantity 1
      quantity uom piece
      tailor made no
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030020577
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaComplementary parts urinals / wc
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-09-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)365
    • Larghezza (mm)37
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.19
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Descrizione Uniclass 2015Slab urinals

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa