Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. waste bin EXOS605X
EXOS. waste bin EXOS605X
    Archiviato

    EXOS. waste bin EXOS605X

    Waste bin for wall mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity approximate 30 litres, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials.

    Dimensions 300 x 573 x 250 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      30.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      250.00 mm
      Overall height      573.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030022928
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWaste bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)573
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)250
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)9.22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins