Pubblica i tuoi prodotti
CAMPUS squat toilet CMPX503N
CAMPUS squat toilet CMPX503N

    CAMPUS squat toilet CMPX503N

    Squat pan for recessed or inset mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, DN 100 waste, drainage into ground, slip resistant patterned foot tread plate areas, suitable for recessed mounting into floor. Without Spreader or Inlet Hole.
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 700.00 mm
      Overall height 235.00 mm
      Overall width 700.00 mm
      Type of mounting Inset floor mounting
      Outlet size DN 100
      Minimum flushing capacity 6.00 liter
      Type of toilet seat No seat
      Type of WC Squat-pan
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030023692
    • Famiglia di prodottoUrinals / WC
    • Gruppo di famigliaSquat pans
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-12-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)235
    • Larghezza (mm)700
    • Profondità (mm)700
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSudafrica
    • Prodotto inSudafrica
    • Peso Netto (Kg)8.3
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_96
    • Descrizione Uniclass 2015WC squatting pans
    • Numero OmniClass23-31 19 00
    • Titolo OmniClassToilets

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa