Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. foam soap dispenser EXOS616EX
EXOS. foam soap dispenser EXOS616EX
    Archiviato

    EXOS. foam soap dispenser EXOS616EX

    Foam soap dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, with stainless steel pull lever, suitable for Franke foam soap, includes mounting materials and 650 ml Franke foam soap. Dimensions 124 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 124.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 650
      Filling quantity uom ml
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Foam soap
      Type of operation Manual operation
      Type of soap container Single-use bag
      Surface finish Satin finished
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030034634
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaSoap dispensers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Larghezza (mm)124
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)3.33
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Descrizione Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numero OmniClass23-31 25 29 13
    • Titolo OmniClassHand Soap Dispensers