Pubblica i tuoi prodotti
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL
CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    CONTINA (wall-mounted) handrail for corners - left CNTX50WL

    90° angle two way bar for wall mounting, horizontal and vertical, stainless steel, surface satin finished, rough polishing for better surface feel, 32 mm pipe diameter, material thickness 1.2 mm, wall distance 82 mm, with four stainless steel covers for hidden mounting, incl. stainless steel screws and dowels. Type left Dimensions 806 x 983 x 726 mm (W x H x D)
    Voce di capitolato
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 726.00 mm
      Overall height 983.00 mm
      Overall width 819.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing Yes
      Hinged No
      Pipe diameter 32.00 mm
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030038227
    • Famiglia di prodottoGrab rails
    • Gruppo di famigliaGrab rails
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-06-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)983
    • Larghezza (mm)819
    • Profondità (mm)726
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)2.67
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Descrizione Uniclass 2015Support rails

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa