Pubblica i tuoi prodotti
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001
Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix ACLM9001

    Hygiene unit for F5L-Mix single-lever mixers as wall mixers for sanitary and shower facilities, for performing of automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection (additional bypass solenoid cartridge necessary) and storage of statistical data. Housing adapter including sensor with control electronics and 6 V lithium battery (CR-P2) as well as function block with solenoid valve cartridge. Activated water hygiene flushing (30 seconds), fixed interval time 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    Voce di capitolato
    • Number of batteries 1
      Type of batteries CR-P2
      Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030039446
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaComplementary parts showers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)56
    • Profondità (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.84
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa