Pubblica i tuoi prodotti
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011
AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head for F5 shower panels SHAC0011

    AQUAJET-Comfort shower head with plastic jet face continuously adjustable between 13–23°, anti-limescale system and low aerosol formation. For installation on Franke shower panels with DN 15 connecting nozzles, diameter 26 mm, high-polished chrome-plated brass.
    Voce di capitolato
    • Type Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Adjustable tilt angle Yes
      Type of shower head Spray shower head
      Type of connection PANEL
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030054254
    • Famiglia di prodottoShowers
    • Gruppo di famigliaShower heads
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)73
    • Larghezza (mm)94
    • Profondità (mm)141
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inGermania
    • Peso Netto (Kg)0.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descrizione Uniclass 2015Shower heads
    • Numero OmniClass23-31 17 00
    • Titolo OmniClassShowers

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa