Pubblica i tuoi prodotti
EXOS. Single washbasin barrier-free ANMW0001N
EXOS. Single washbasin barrier-free ANMW0001N

    EXOS. Single washbasin barrier-free ANMW0001N

    EXOS. single washbasin made of MIRANIT resin-bonded mineral material with pore-free, smooth surface (temperature-resistant up to 80 °C), Alpine white colour. Roll-under, with integrated grab rails, storage areas, seamless moulded bowl, without overflow, with tap hole 35 mm (D). Mounting on washbasin back panel, includingmounting material.

    Dimensions 600 x 125 x 500 mm (W x H x D)

    Bowl dimensions 380 x 98 x 390 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • barrier-free yes
      type of basin single / multiple pay water dispenser
      bowl position Center
      bowl shape rectangle
      colour alpinewhite
      material mineral material
      material code Miranit
      overall depth 500 mm
      overall width 600 mm
      overflow no
      rear upstand no
      siphon included no
      number of tap holes 1
      tap hole diameter 35 mm
      tap hole position middle
      tap ledge yes
      type of mounting wall mounting
      waste hole position centre back
      waste kit included yes
      waste size DN 32
      waste sleeve included yes
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico2030073252
    • Famiglia di prodottoWashbasins & Washtroughs
    • Gruppo di famigliaWash basins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-06-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)125
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)500
    Relativo a
    • Materiale principaleMinerale
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inRepubblica Ceca
    • Peso Netto (Kg)15.2
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa