Pubblica i tuoi prodotti
STRATOS Waste bin STR605
STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS Waste bin STR605

    STRATOS litter bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front, cylinder lock with key, approx. 34 litre capacity, integrated bag holder, mounting material included.

    Dimensions 300 x 520 x 270 mm (W x H x D)

    Voce di capitolato
    • filling volume 34 Liter
      lid no
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 270 mm
      overall height 520 mm
      overall width 300 mm
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico3600008931
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaWaste bins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-10-24
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)520
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)270
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inEmirati Arabi Uniti
    • Prodotto inEmirati Arabi Uniti
    • Peso Netto (Kg)7.08
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Contenitori per rifiuti
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Descrizione Uniclass 2015Waste bins

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Oceania Nord America Africa