Pubblica i tuoi prodotti
Label HB-B150 Porta Automatica a Battente a Tenuta Semplice
Label HB-B150 Porta Automatica a Battente a Tenuta Semplice
Label HB-B150 Porta Automatica a Battente a Tenuta Semplice
Label HB-B150 Porta Automatica a Battente a Tenuta Semplice
    Label

    Label HB-B150 Porta Automatica a Battente a Tenuta Semplice

    5.0 su 5 stelle5.0(8 recensioni)

    HB-B150I / HB-B150L porte a battente, apertura e chiusura a motore per anta larghezza massima 1200 mm; peso massimo per anta: kg 150 (fino a 1000 mm).

    Porte “TECNICHE” destinate a sale operatorie, laboratori, ambulatori e ambienti altamente asettici in genere, per uso intensivo e delta pressione uguale o inferiore a 15 Pa.La tenuta è garantita da guarnizioni in EPDM espanse montate sui profili in alluminio che coprono tre lati del perimetro dell’anta.

    Voce di capitolato
    • Porta automatica a battente a tenuta semplice - 1 anta

      Porta Tipo:

      __ HB-B150I1 con Pannello Inox

      __ HB-B150L1 con Pannello Laminato

      Dimensioni:

      Larghezza Vano LV: ____ (mm)

      Altezza Vano HV: ____ (mm)

      Apertura:

      __Versione a Tirare, Apertura Destra con riferimento vista lato automazione

      __Versione a Tirare, Apertura Sinistra con riferimento vista lato automazione

      __Versione a Spingere, Apertura Destra con riferimento vista lato automazione

      __Versione a Spingere, Apertura Sinistra con riferimento vista lato automazione

      composta da:

      • Automazione NEXT 150 (HxPxL) 60x75x420 mm:
        • Automazione elettromeccanica per uso intensivo
        • Copertura in alluminio colore argento anodizzato naturale - H.60 mm
        • Base supporto in alluminio
        • Fianchetti in ABS grigi
        • Alimentazione a 115/230Vac - 50/60Hz
        • Motore brushless con encoder incorporato ad elevate prestazioni, bassa usura e consumi ridotti
        • Sistema di trasmissione movimento tramite ingranaggi a ruote dentate estremamente silenzioso
      • Telaio a muro provvisto di cerniere
      • Pannello anta completo di cornici e guarnizioni dedicate
      • Braccio a tirare HB-NEXTBDT o a spingere NEXT-BAS
      • Programmatore digitale e sensori di sicurezza

      Elementi Opzionali da ordinare separatamente

      • Semi-imbotti
      • Visive
      • Tendine elettriche e manuali
      • Maniglioni per porte a battente
      • Dispositivi di impulso
      • Batterie di apertura in emergenza
      • Piombature
      • Fasce
      • Rivestimenti gruppo copertura
      • Kit trasformazione a tenuta ermetica con elettromagnete

      Le porte a battente ospedaliere Label rispondono ai requisiti della norma EN16005 sulla sicurezza in uso delle Porte Automatiche.

      Per ulteriori dettagli si prega di consultare la documentazione tecnica di LABEL Automatic Door Solution.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicolabel-hb-b150-automatic-simple-sealing-swing-door
    • Famiglia di prodottoAutomatic Swing Doors
    • Gruppo di famigliaHospital Swing Doors
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-06-20
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
    • Clasificazione IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Codice UNSPSC30171510
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_30_20_39
    • Descrizione Uniclass 2015Hinged doorset systems
    • Codice CSI MasterFormat 201408 16 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Composite Doors
    • Numero OmniClass23-17 11 00
    • Titolo OmniClassDoors
    • Codice CSI UniFormat IIC1020
    • Titolo CSI UniFormat IIInterior Doors