uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Ceramic Slab/ 1200x3000mm_ Laminam5+

Unique ref.: ceramic-slab-size-thickness-1200-3000-6mm
Produttore: Laminam
Famiglia prodotto: Size&Thickness
Gruppo prodotto: 1200x3000mm: Laminam 5+
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 3000
Profondità (mm): 6
Data di pubblicazione: 2021-04-08
Numero edizione: 1
Tipo: Building Material
Download (5)

Estremamente leggera, la lastra ceramica Laminam nel formato 1200x3000mm, con spessore 6mm, è una vera e propria pelle architettonica nata per rivestire gli ambienti esterni e interni (pavimenti, pareti e facciate di edifici) con superfici dalle eccellenti performance che spaziano da texture naturali a industriali.

Di seguito si riportano le destinazioni d'uso possibili per la lastra 1200x3000x6 mm:

EDILIZIA:

PAVIMENTO ......................................................................| In edilizia il prodotto può essere lavorato direttamente in

RIVESTIMENTO INTERNO/ESTERNO...............................| cantiere. Per maggiori informazioni sulla posa del materiale

............................................................................................| fare riferimento alla guida tecnica in allegato.

FACCIATA VENTILATA ......................................................| La lastra Laminam costituisce un materiale semilavorato per

FACCIATA CONTINUA.......................................................| questi tipi di involucro. La realizzazione sarà a ............................................................................................| carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione ............................................................................................| e installazione.

ARREDO:

FINITURA PER TAVOLI.......................................................| Per il settore dell'arredo le lastre Laminam rappresentano un

FINITURA PER RIVESTIMENTO ANTE...............................|prodotto semilavorato. Per realizzare il prodotto finito (tavolo,

.............................................................................................|top cucina, ecc) la lastra deve prima essere trasformata da .............................................................................................|aziende specializzate del settore dell'arredo quali marmisti, .............................................................................................|vetrai, ecc.

Realizzata con tecnologie avanzate, la lastra in gres porcellanato Laminam unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione; è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe, all’azione dei raggi UV. Tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restano immutate nel tempo e in presenza di ogni condizione atmosferica.

Laminam 5+ (spessore nominale 6mm)
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Fibreglass reinforced polymer composite
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 53.7

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificazione IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Codice: L512
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands