uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Ceramic Slab/ 1620x3240mm_ Laminam20+

Unique ref.: ceramic-slab-size-thickness-1620-3240-20_5mm
Produttore: Laminam
Famiglia prodotto: Size&Thickness
Gruppo prodotto: 1620x3240mm_ Laminam 20+
Larghezza (mm): 1620
Altezza (mm): 3240
Profondità (mm): 20.5
Data di pubblicazione: 2021-04-08
Numero edizione: 1
Tipo: Building Material
Download (5)

Le lastre ceramiche Laminam formato 1620x3240mm spessore 20,5mm si rivolgono al mondo dell’arredo, come piani orizzontali, dai tavoli ai top di cucina e bagno e trovano applicazione anche nel settore dell’edilizia per la realizzazione di facciate e rivestimenti. Per le eccellenti performance tecniche, le superfici Laminam sono ideali negli impieghi più delicati nei quali è necessario garantire la massima igiene e resistenza. Le virtù estetiche e il grande formato, veri e propri plus artistici, garantiscono la continuità della materia in tutto l’ambiente tingendolo con toni naturali e sofisticati.

Di seguito si riportano le destinazioni d'uso possibili per la lastra 1620x3240x20,5mm:

EDILIZIA:

PAVIMENTO ......................................................................| In edilizia il prodotto può essere lavorato direttamente in

RIVESTIMENTO INTERNO/ESTERNO...............................| cantiere. Per maggiori informazioni sulla posa del materiale

............................................................................................| fare riferimento alla guida tecnica in allegato.

FACCIATA VENTILATA ......................................................| La lastra Laminam costituisce un materiale semilavorato per

FACCIATA CONTINUA.......................................................| questi tipi di involucro. La realizzazione sarà a ............................................................................................| carico di aziende specializzate che si occupano di progettazione ............................................................................................| e installazione.

ARREDO:

FINITURA PER TAVOLI.......................................................| Per il settore dell'arredo le lastre Laminam rappresentano un

FINITURA PER TOP CUCINA..............................................| prodotto semilavorato. Per realizzare il prodotto finito (tavolo,

.............................................................................................| top cucina, ecc) la lastra deve prima essere trasformata da .............................................................................................| aziende specializzate del settore dell'arredo quali marmisti, .............................................................................................| vetrai, ecc.

Realizzata con tecnologie avanzate, la lastra in gres porcellanato Laminam unisce allo spessore ridotto e alle grandi dimensioni un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti chimici, all’usura, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione; è facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe, all’azione dei raggi UV. Tutte le caratteristiche e le proprietà cromatiche delle lastre sono inalterabili, restano immutate nel tempo e in presenza di ogni condizione atmosferica.

Laminam 20+ (spessore nominale 20,5mm)

Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).


Materiale principale: Ceramics
Materiale secondario: Fibreglass reinforced polymer composite
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 264.6

Categoria BIMobject: Building Materials - Tiles
Classificazione IFC: Building Element
Nome UNSPSC: Wall finishing materials
Codice UNSPSC: 301615
Uniclass 1.4 Codice: L512
Uniclass 1.4 Descrizione: Wall tiles
Uniclass 2.0 Codice: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descrizione: Wall And Floor Tiles
NBS Reference Codice: 92-96
NBS Reference Descrizione: Wall And Floor Tiles
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands