Pubblica i tuoi prodotti
Rivestimento Esterno / Intonaco Cementizio
Rivestimento Esterno / Intonaco Cementizio
Rivestimento Esterno / Intonaco Cementizio
Rivestimento Esterno / Intonaco Cementizio
    Laminam

    Rivestimento Esterno / Intonaco Cementizio

    Posa a rivestimento esterno / Intonaco cementizio

    Per la posa a rivestimento esterno è possibile utilizzare Laminam 3+ e Laminam 5/5+. Per la scelta del formato della lastra si consiglia pertanto di valutare l’esposizione solare, la posizione geografica e il colore delle lastre (i colori scuri e il nero in particolare attraggono di più il calore con una conseguente maggiore dilatazione termica). La scelta del formato da utilizzare in facciata dovrà essere attentamente valutata per permettere all’operatore una corretta installazione (movimentazione, doppia spalmatura, incollaggio e battitura) in funzione dell’altezza della parete e dell’attrezzatura di cantiere (ponteggi, gru, elevatori).

    Mettiti in contatto con Laminam

    Voce di capitolato
    • Laminam 3+ (spessore nominale 3,5mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

      Laminam 5 (spessore nominale 5,6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro.

      Laminam 5+ (spessore nominale 6mm)

      Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro).

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicooutdoor-cladding-plaster
    • Famiglia di prodottoCeramic slab application
    • Gruppo di famigliaOutdoor Cladding
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2021-12-13
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)3.5
    Relativo a
    • Materiale principaleCeramica
    • Materiale secondarioGlass fibre
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    • Peso Netto (Kg)24.6
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Muri esterni
    • Clasificazione IFCMuro
    • Codice ETIMEC011951
    • Nome ETIMWall covering applicator
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Codice UNSPSC301615
    • Codice Uniclass 2015Pr_35_93_96_15
    • Descrizione Uniclass 2015Ceramic tile floor channels
    • Codice CSI MasterFormat 201412 42 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceramics
    • Codice CSI UniFormat IIC3010
    • Titolo CSI UniFormat IIWall Finishes