Pubblica i tuoi prodotti
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
Add Magazine Rack 50
    Lammhults

    Add Magazine Rack 50

    Add accessories. It stores clothes. It stores journals. It even stores flowerpots. In fact, Add stores just about anything you need, simply and elegantly. The storage elements are structural and thoughtfully simple, allowing them to be easily linked in any combination. The powder-coated steel tubing elements come in two widths, with fixed or swivel base.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoadd-magazinerack-50
    • Famiglia di prodottoAccessories
    • Gruppo di famigliaAdd
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1700
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleIron
    • Materiale secondarioAcciaio
    • Peso Netto (Kg)22
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Clasificazione IFCMobilia