Pubblica i tuoi prodotti
Archal Chair 4 feet
Archal Chair 4 feet
Archal Chair 4 feet
    Lammhults

    Archal Chair 4 feet

    Archal brings a new level of form and style innovation to the Lammhults seating collection. Using a frame of cast aluminium, Archal goes beyond the limitations of bent steel tubing, with the sculptural form of solid cast aluminium. Produced locally, the Archal frame is made using 99,9% recycled material, the equivalent of approximately 360 aluminium soft cans.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoarchal-chair-4feet
    • Famiglia di prodottoChairs and Armchairs
    • Gruppo di famigliaArchal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)880
    • Larghezza (mm)500
    • Profondità (mm)570
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Peso Netto (Kg)10.7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText