Pubblica i tuoi prodotti
Carousel Armchair 4 feet castors
Carousel Armchair 4 feet castors
    Lammhults

    Carousel Armchair 4 feet castors

    Carousel conference chair, designed by Gunilla Allard, provides maximum comfort in a reduced format. The fully upholstered shell chair is equipped with a 360° comfort tilt which gives the seat shell a multi-directional movement. This feature creates a very gentle and flexible motion for the user. The wing-shaped armrest gives character and adds comfort to the soft enclosing seat shell.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocarousel-armchair-4feet-castors
    • Famiglia di prodottoChairs and Armchairs
    • Gruppo di famigliaCarousel
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)810
    • Larghezza (mm)620
    • Profondità (mm)620
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Peso Netto (Kg)11.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia