Pubblica i tuoi prodotti
Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60
Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60
    Lammhults

    Quickly Table Flexible T-leg H72 120x60

    The Quickly table is a model of efficiency, with compact folding construction using a quick-lock mechanism for simplicity, safety and stability. Quickly is easy to handle, fold and unfold, for one person, using the unique patented leg locking mechanism.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoquicklytable-flexible-tleg-h720-120x600
    • Famiglia di prodottoTables and Trolleys
    • Gruppo di famigliaQuickly
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)720
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)600
    Relativo a
    • Materiale principaleLaminato
    • Materiale secondarioMetallo
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Tavoli
    • Clasificazione IFCMobilia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText