Pubblica i tuoi prodotti
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
Spira Chair 4 legs
    Lammhults

    Spira Chair 4 legs

    4.5 su 5 stelle4.5(6 recensioni)
    Spira is about comfort in a chair for larger installations. The designers explain: “Our primary approach was to the issue of comfort. With Spira, the comfort image is its shape. An upholstered chair, usable as a volume chair, with volume chair features like linking and stacking”. Spira adds flexibility to its comfort performance. The separate back connects to the seat frame with two spring steel inserts that allow seven degrees of back deflection.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicospira-chair-4legs
    • Famiglia di prodottoChairs and Armchairs
    • Gruppo di famigliaSpira
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)830
    • Larghezza (mm)510
    • Profondità (mm)560
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioPoliuretano
    • Peso Netto (Kg)5.8
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Sedie, sgabelli, panche
    • Clasificazione IFCMobilia