Pubblica i tuoi prodotti
RIVESTIMENTI IN LAPITEC
RIVESTIMENTI IN LAPITEC
RIVESTIMENTI IN LAPITEC
    Lapitec
    Archiviato

    RIVESTIMENTI IN LAPITEC

    Lapitec® è una pietra sinterizzata, un materiale innovativo prodotto in forma di lastra di grande formato mediante una tecnologia esclusiva brevettata, che trova applicazione sia in interno che in esterno. La pietra sinterizzata Lapitec® è resistente all’usura, agli agenti atmosferici, all’esposizione ai raggi solari (UV), al calore, al gelo ed all’assorbimento. Le diverse finiture superficiali di Lapitec® lo rendono idoneo all’uso sia per i pavimenti che per le pareti. (vedasi classificazione secondo le norme DIN 51130, DIN 51097, UNI EN 14231). Lapitec® è compatibile con un’ampia gamma di collanti e fissaggi che ne consentono l’installazione su supporti di varia natura; può essere utilizzato senza limitazioni in ambiti diversi, anche particolarmente gravosi (ambienti umidi, atmosfere saline, presenza di inquinanti aggressivi…).
    Voce di capitolato
    • Le lastre Lapitec® sono adatte sia per applicazioni di rivestimento interno che esterno. Tutte le applicazioni sono state studiate e certificate in collaborazione con diversi produttori: Mapei, Sika, Ardex, Laticrete, PCI-Basf. Si prega di fare riferimento al manuale di “Progettazione e posa RIVESTIMENTI” per verificare l'applicabilità di ogni spessore per i diversi usi.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoLAPITEC-CLADDING
    • Famiglia di prodottoLapitec for cladding
    • Gruppo di famigliaSintered stone slabs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-02
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePietra sinterizzata
    • Progettato inItalia
    • Prodotto inItalia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPareti - Rivestimenti e facciate continue
    • Nome UNSPSCTiles and flagstones
    • Codice UNSPSC301317
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descrizione Uniclass 2015Wall cladding systems