Pubblica i tuoi prodotti
TTfactor

TTfactor

Il pannello TTFACTOR® costituisce la massima esteticità evolutiva di un pannello coibentato destinato alle coperture nelle aree rurali. Il disegno a forma di tegola dà la possibilità di creare coperture esteticamente pregevoli, ma anche pratiche, leggere, impermeabili e soprattutto idonee all’ambiente agro-zootecnico in cui trovano impiego. TTFACTOR® è un pannello sandwich autoportante, composto da un’anima isolante in poliuretano espanso ad alta densità, che fornisce elevati valori di isolamento termico, da una lamiera rigida esterna in acciaio o alluminio preverniciato a forma di coppo e da un supporto interno in vetroresina, facilmente igienizzabile; quest’ultimo può subire alterazioni di colore. Spessore massimo di produzione 100 mm.
Voce di capitolato
  • Lattonedil TTFACTOR® Pannello di copertura.

    . Pannello sandwich con finitura esterna similcoppo.

    . Isolante: poliuretano.

    . Finitura esterna: lamiera metallica sagomata a coppo.

    . Finitura interna: vetroresina.

    . Finitura interna: vetroresina.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicottfactor
  • Famiglia di prodottoRoof Panel
  • Gruppo di famigliaPolyurethane PUR
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-02-13
  • Numero di versione1
  • Larghezza (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPoliuretano
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Pannelli sandwich
  • Nome UNSPSCStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
  • Codice UNSPSC30
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Descrizione Uniclass 2015Composite panels
  • Codice CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numero OmniClass23-13 39 27 11 11
  • Titolo OmniClassMetal Roof Panels
  • Codice CSI UniFormat IIB30
  • Titolo CSI UniFormat IIROOFING