uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

KARTELL BY LAUFEN Towel frame for washbasin 810338/9

Unique ref.: 385336
Produttore: LAUFEN
Famiglia prodotto: Kartell by Laufen
Gruppo prodotto: ACCESSORIES
Larghezza (mm): 825
Altezza (mm): 440
Profondità (mm): 790
Data di pubblicazione: 2016-06-02
Numero edizione: 2
Tipo: Object (single object)
Download (7)
Towel frame for washbasin 810338/9


Materiale principale: Metal
Materiale secondario: Chrome
Progettato in: Switzerland
Prodotto in: Italy

Categoria BIMobject: Sanitary - Basins
Classificazione IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Codice: L7212
Uniclass 1.4 Descrizione: Washbasins
Uniclass 2.0 Codice: SS-35-65-70-94
Uniclass 2.0 Descrizione: Wash Basin Systems
NBS Reference Codice: 35-65-70-94
NBS Reference Descrizione: Wash Basin Systems

BIMobject®