Pubblica i tuoi prodotti
BASE Medium cabinet with small projection, with door left
LAUFEN

BASE Medium cabinet with small projection, with door left

Wall cabinet, with small projection, 1 door, left hinged, design matches combipacks
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico402611
  • Famiglia di prodottoBASE
  • Gruppo di famigliaAuxiliary units
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-03-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)700
  • Larghezza (mm)350
  • Profondità (mm)185
Relativo a
  • Materiale principaleMDF
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)10.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Codice UNSPSC30161801
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descrizione Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-31 25 13
  • Titolo OmniClassBathroom Cabinets
  • Codice CSI UniFormat IIE2010
  • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings