Pubblica i tuoi prodotti
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Washbasin
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico810285
    • Famiglia di prodottoVAL
    • Gruppo di famigliaBasins
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)115
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleSaphirKeramik
    • Progettato inSvizzera
    • Prodotto inAustria
    • Peso Netto (Kg)15.5
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Clasificazione IFCTerminale sanitario
    • Nome UNSPSCSinks
    • Codice UNSPSC30181504
    • Codice Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Descrizione Uniclass 2015Wash basin systems
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks
    • Codice CSI UniFormat IID2010
    • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures