Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO N Washbasin 1000 mm

Washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 31 dimensions 1000 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, without tap hole Order no. 81095.8
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico810958
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO N
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)1000
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)19
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Europa Nord America