Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm
LAUFEN
Archiviato

LAUFEN PRO N Double washbasin 1250 mm

Double washbasin LAUFEN PRO N, sanitary ceramic EN 14688 dimensions 1250 x 420 mm, symmetric 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options: Surface refinement LCC, 2 tap holes, with overflow, 3 tap holes, with overflow, without tap hole Order no. 81095.9
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico810959
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO N
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)160
  • Larghezza (mm)420
  • Profondità (mm)1250
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)27.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli