Pubblica i tuoi prodotti
INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm
LAUFEN

INDOVA Drop-in washbasin 570 x 450 mm

Drop in basin LAUFEN INDOVA, sanitary ceramic, dimensions 570 x 450 mm, oval, 1 centre tap hole, overflow in front, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), glazed outer surface, Order no. 811391
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811391
  • Famiglia di prodottoINDOVA
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)195
  • Larghezza (mm)570
  • Profondità (mm)480
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)8.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario