Pubblica i tuoi prodotti
LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free washbasin 800 x 550 mm

Barrier free washbasin LAUFEN LIBERTYLINE, sanitary ceramic, DIN 18024/18025, EN 31, dimensions 800 x 550 mm, symmetric, 1 centre tap hole, without overflow, accessible by wheelchair, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap holes, run off and overflow system Clou GEBERIT, Order no. 81147.8
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811478
  • Famiglia di prodottoLIBERTYLINE
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)140
  • Larghezza (mm)800
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)21.4
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli