Pubblica i tuoi prodotti
PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm
LAUFEN

PALACE Countertop washbasin, without towel rail 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, EN 14688, dimensions 1500 x 380/510 mm, symmetric, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cutable to 900 mm, integreated, shelves. Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap, holes, without tap holes, with or without overflow, hole for soap dispenser left, or right, electronic valve unit to control water temperature and flow rate, 3 tap holes distance 8 inches with overflow, furniture. Order no. 811706
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811706
  • Famiglia di prodottoPALACE
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)165
  • Larghezza (mm)510
  • Profondità (mm)1500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli