Pubblica i tuoi prodotti
PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Freestanding washbasin 520 mm

Freestanding washbasin LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary, ceramic, EN 31, dimensions 525 x 400 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, with integrated pedestal, Special feature: Surface refinement LCC (only white), Further options / accessories: without tap hole and with valve without, overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811803
  • Famiglia di prodottoPALOMBA COLLECTION
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)900
  • Larghezza (mm)520
  • Profondità (mm)395
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)45
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli