Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Built-in washbasin grinded 490 mm

Built in basin grinded LAUFEN PRO S, sanitary ceramic dimensions 525 x 400 mm, inside dimensions of the basin 490 x 360 mm, angular 1 centre tap hole, overflow in front Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, glazed outer surface, bathtubs, furniture Order no. 81196.6
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico811966
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)170
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)490
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)7.8
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815