Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop washbasin 850 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 850 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, siphon cover, pedestal, washbasin base, bathtubs, furniture, Order no. 81395.6
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico813956
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)480
  • Larghezza (mm)850
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)24.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli