Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Countertop double washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1300 x 480 mm, angular, per basin 1 centre tap hole and overflow, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), per basin 3 tap holes and 1 overflow, without tap holes and per basin 1, overflow, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture, Order no. 81496.7
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico814967
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)480
  • Larghezza (mm)1300
  • Profondità (mm)170
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)42.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli