Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Double countertop washbasin 1300 mm

Double countertop basin LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 1300 x 460 mm, angular per basin 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white),per basin 3 tap holes, without tap holes, per basin 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, per basin 3 tap holes distance 8 inches, per basin 3 tap holes without overflow, siphon cover, pedestal, towel rack, bathtubs, furniture Order no. 81496.8
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico814968
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO S
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)175
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)1300
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)40
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Codice UNSPSC301815