Pubblica i tuoi prodotti
VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right
LAUFEN

VAL Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right

Washbasin, undersurface ground 'compact', with semi-wet area right
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico817285
  • Famiglia di prodottoVAL
  • Gruppo di famigliaBasins
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-09-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)310
  • Larghezza (mm)600
  • Profondità (mm)155
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures