Pubblica i tuoi prodotti
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
Archiviato

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico818435
  • Famiglia di prodottoLIVING
  • Gruppo di famigliaBASINS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)155
  • Larghezza (mm)460
  • Profondità (mm)1500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inAustria
  • Peso Netto (Kg)35
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario