Pubblica i tuoi prodotti
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 su 5 stelle4.8(13 recensioni)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 4,5-l-flush, dimensions 360 x 700 x 420 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed fixation, lenght 700 mm, 2 fixing holes, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 4 fixing holes, 2 fixing holes and lateral holes, cistern 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering, 89195.1, 89395.3, Order no. 82495.8
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico824958
  • Famiglia di prodottoLAUFEN PRO
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-08-18
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)400
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)700
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)33.7
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCToilets
  • Codice UNSPSC30181505