Pubblica i tuoi prodotti
KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown
LAUFEN

KOMPAS Wall-hung WC, rimless, washdown

Wallhung WC, rimless, washdown, Laufen-KOMPAS, sanitary ceramic, with seat and cover, Thermoplast, removable for concealed cistern EN 997, EN 33, min. 4/2-l-flush, dimensions 360 x 500 x 350 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico825158
  • Famiglia di prodottoKOMPAS
  • Gruppo di famigliaWCs
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)355
  • Larghezza (mm)360
  • Profondità (mm)500
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)16.5
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Gabinetto
  • Classificazione IFCTerminale sanitario

Disponibilità Regionale

Europa
Svezia