Pubblica i tuoi prodotti
PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 000, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82870.2
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico828702
  • Famiglia di prodottoPALACE
  • Gruppo di famigliaCISTERNS
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)420
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)160
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inRepubblica Ceca
  • Peso Netto (Kg)14.2
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario