Pubblica i tuoi prodotti
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, dimensions 390 x 585 x 415 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum checked, Order no. 83297.1
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico832971
  • Famiglia di prodottoILBAGNOALESSI ONE
  • Gruppo di famigliaBidets
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-06-02
  • Numero di versione2
  • Altezza (mm)415
  • Larghezza (mm)390
  • Profondità (mm)585
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inSvizzera
  • Prodotto inSvizzera
  • Peso Netto (Kg)22.1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bidet
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCBidets
  • Codice UNSPSC30181502
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Descrizione Uniclass 2015Bidets